schmersal_s_icon.png

MP190

Ürün numarası: 101029969

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • For simple mounting of an AZM190 on profile systems

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Elde mevcut değil!

Product type description

MP190

Article number (order number)

101029969

EAN (European Article Number)

4030661446493

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Gross weight

50 g

Note

Note (General)

Mounting of the solenoid interlock and mounting plate on the inside for right-hinged doors

For left-hinged doors, the mounting plate with the solenoid interlock must be turned by 180°.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 7.04.2025 15:55