schmersal_s_icon.png

AY 03

Ürün numarası: 101057573

Downloads

ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri

Ordering data

Product type description

AY 03

Article number (order number)

101057573

EAN (European Article Number)

4030661027418

eCl@ss number, version 12.0

23-05-17-05

eCl@ss number, version 11.0

23-05-17-05

eCl@ss number, version 9.0

23-05-17-05

ETIM number, version 7.0

EC002939

ETIM number, version 6.0

EC002939

General data

Gross weight

323 g

Mechanical data - Dimensions

Width

70 mm

Depth

102 mm

Width of Castor

12 mm

Diameter of Castor

36 mm

Length of the lever

65 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 23.02.2025 08:00