IFL 4-12M-10P 10,0M
IFL 4-12M-10P 10,0M
Downloads
Ürün tip tanımı: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9) |
(1) | |
2 | Anahtarlama mesafesi 2 mm |
4 | Anahtarlama mesafesi 4 mm |
B | Yarı içine nüfuz edilebilir |
(2) | |
12 | silindir, dişli M12, maden |
120 | silindir, dişli M12, plastik |
(3) | |
yok | Yapı şekli standart |
M | minyatür gövde |
L | Uzun tasarım |
(4) | |
01 | Açıcı düzen (NC) |
10 | Normalde açık kontakt (NO) |
10/01 | Normalde açık kontakt (NO) / açıcı düzen (NC) ile kablolama kompartımanı |
11 | Normalde açık kontakt/Normalde kapalı kontakt (NO/NC) zıt anahtarlamalı |
(5) | |
yok | veya makine |
ST | Konektör |
T | Gerilim azaltmalı iletken |
(6) | |
yok | Fişli bağlantı standart |
2 | Fişli bağlantı alternatif |
(7) | |
N | n-tipi |
P | p-tipi |
(8) | |
K | Nominal max. sigorta değeri |
1 | darbeli |
(9) | |
2033 | Paslanmaz çelik mahfaza |
- Design M12
Ordering data
Product type description |
IFL 4-12M-10P 10,0M |
Article number (order number) |
101102863 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
General data
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
silindir, dişli |
Installation conditions (mechanical) |
bir hizada değil |
Housing material |
Pirinç (Me) |
Housing coating material |
nikel kaplamalı |
Active area |
Plastik |
Material of the nuts |
nikel kaplamalı pirinç |
Gross weight |
220 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
Evet |
Cable sleeve |
Hayır |
Number of cable wires |
3 |
Mechanical data
Tightening torque of nuts, maximum |
15 Nm |
Note (Tightening torque of nuts) |
Kabuk çekirdek yüzeyinde: max. 500 Ncm |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
4 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
10 m |
Termination |
Kablo |
Number of cable wires |
3 |
Wire cross-section |
0,14 mm2 |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
ISO thread of the sensor |
M12 |
width across flats |
17 BK |
Length of sensor |
31,5 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Electrical data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3 mA |
Operating current |
200 mA |
Switching element |
Normalde açık kontakt (NO) |
Protection circuit integrated |
Endüktif girişim koruması ters kutuplamaya karşı koruma Aşırı yük koruması Nominal max. sigorta değeri |
Switching frequency, approx. |
500 Hz |
Electrical data - Digital Output
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Design of control elements |
p-tipi |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
sarı LED |
Note
Note (General) |
An H12 clamp can also be supplied instead of the nuts. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
AB Uygunluk Beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.08.2025 10:41