IFL 30-384-11PK-1400
IFL 30-384-11PK-1400
Downloads
- Design 384
Ordering data
Product type description |
IFL 30-384-11PK-1400 |
Article number (order number) |
101125451 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
General data
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
Blok |
Installation conditions (mechanical) |
bir hizada değil |
Note (Installation condition) |
Devices in seawater-resistant design with stainless steel cover screws. 2. type plate on the underside of the cover. |
Housing material |
Plastik |
Gross weight |
265 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
Evet |
Number of cable wires |
4 |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
30 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
2 m |
Termination |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Cable section, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
40 mm |
Width of sensor |
55 mm |
Height of sensor |
120 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Electrical data
Operating voltage |
10 ... 60 VDC |
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
5,5 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 60 VDC |
Operating current |
400 mA |
Switching element |
Normalde açık kontakt (NO) ve açıcı düzen (NC) (zıt anahtarlamalı) |
Protection circuit integrated |
Endüktif girişim koruması ters kutuplamaya karşı koruma |
Switching frequency, approx. |
50 Hz |
Electrical data - Digital Output
Voltage drop Ud, maximum |
1,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,4 A |
Design of control elements |
p-tipi |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
sarı LED |
Dil filtresi
Veri sayfası
Montaj ve kablolama talimatları
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
AB Uygunluk Beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.10.2025 11:49