IFL 5-18L-10TP 8,0M
IFL 5-18L-10TP 8,0M
Downloads
Ürün tip tanımı: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
215 | Anahtarlama mesafesi 5 mm |
8 | Anahtarlama mesafesi 8 mm |
10 | Anahtarlama mesafesi 10 mm |
(2) | |
18 | silindir, dişli M18, maden |
180 | silindir, dişli M18, plastik |
(3) | |
yok | Yapı şekli standart |
M | minyatür gövde |
L | Uzun tasarım |
(4) | |
01 | Açıcı düzen (NC) |
10 | Normalde açık kontakt (NO) |
10/01 | Normalde açık kontakt (NO) / açıcı düzen (NC) ile kablolama kompartımanı |
11 | Normalde açık kontakt/Normalde kapalı kontakt (NO/NC) zıt anahtarlamalı |
(5) | |
yok | veya makine |
ST | Konektör |
T | Gerilim azaltmalı iletken |
A | Alternatif akım/doğru akım AC/DC |
D | DC 2-tel |
(6) | |
yok | Fişli bağlantı standart |
2 | Fişli bağlantı alternatif |
(7) | |
N | n-tipi |
P | p-tipi |
(8) | |
2033 | Paslanmaz çelik mahfaza |
2130 | max. +130 °C, olmadan LED anahtarlama koşulları göstergesi |
- Design M 18 x 1
Ordering data
Product type description |
IFL 5-18L-10TP 8,0M |
Article number (order number) |
101135701 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
General data
Standards |
DIN VDE 0660-208 |
Housing construction form |
silindir, dişli |
Installation conditions (mechanical) |
bir hizada |
Housing material |
Pirinç (Me) |
Housing coating material |
nikel kaplamalı |
Active area |
Plastik |
Material of the nuts |
Pirinç (Me) |
Gross weight |
455 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
Evet |
Cable sleeve |
Evet |
Number of cable wires |
3 |
Mechanical data
Tightening torque of nuts, maximum |
18 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
5 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
8 m |
Termination |
Kablo |
Number of cable wires |
3 |
Wire cross-section |
0,34 mm2 |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
ISO thread of the sensor |
M18 |
width across flats |
24 BK |
Length of sensor |
91 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Electrical data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3,5 mA |
Operating current |
200 mA |
Switching element |
Normalde açık kontakt (NO) |
Protection circuit integrated |
Endüktif girişim koruması ters kutuplamaya karşı koruma Aşırı yük koruması Nominal max. sigorta değeri |
Switching frequency, approx. |
400 Hz |
Electrical data - Digital Output
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Design of control elements |
p-tipi |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
sarı LED |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
AB Uygunluk Beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.08.2025 15:17