IFL 10-180L-11P-1665-1 3,0M
IFL 10-180L-11P-1665-1 3,0M
Downloads
- Design M 18 x 1
Ordering data
Product type description |
IFL 10-180L-11P-1665-1 3,0M |
Article number (order number) |
101170587 |
EAN (European Article Number) |
4030661297873 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Approvals - Standards
Certificates |
CCC |
General data
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
silindir, dişli |
Installation conditions (mechanical) |
bir hizada değil |
Housing material |
Plastik |
Active area |
Plastik |
Material of the nuts |
Plastik |
Material of the washer |
Perbunan |
Gross weight |
130 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
Evet |
Cable sleeve |
Hayır |
Number of cable wires |
3 |
Mechanical data
Tightening torque of nuts, maximum |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Switching distance Sn |
10 mm |
Nominal switching distance Sn |
10 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
3 m |
Termination |
Kablo |
Number of cable wires |
3 |
Wire cross-section |
0,25 mm2 |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
Diameter of sensor |
18 mm |
ISO thread of the sensor |
M18x1 |
width across flats |
24 BK |
Length of sensor |
79 mm |
Diameter of the Mounting clamp |
M18x1 |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Electrical data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
5,5 mA |
Operating current |
400 mA |
Switching element |
Normalde açık kontakt (NO) ve açıcı düzen (NC) (zıt anahtarlamalı) |
Protection circuit integrated |
Endüktif girişim koruması ters kutuplamaya karşı koruma Nominal max. sigorta değeri |
Switching frequency, approx. |
3.500 Hz |
Electrical data - Digital Output
Voltage drop Ud, maximum |
1 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,3 A |
Design of control elements |
p-tipi |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
sarı LED |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
AB Uygunluk Beyanı
CCC sertifikasyonu
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.08.2025 16:06