schmersal_s_icon.png

SET SL 300-0240

Ürün numarası: 101173283

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • Robust design
  • 2 Contacts
  • Can be mounted on existing glue-spreading machines, veneering presses, etc.
  • Various lengths available

Ordering data

Product type description

SET SL 300-0240

Article number (order number)

101173283

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-90

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-90

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-90

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Note (Ordering data)

Not: Emniyet fonksiyonlu konum anahtarı teslimata dahil değildir. Aşağıdaki varyasyonlar mevcuttur: 1 kapatıcı (NO) / 1 açıcı (NC) T3K 335-11Z-U90 - metal mahfaza T3K 336-11Z-U90 - plastik mahfaza

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Material of the latching

Plastik, termoplastik

Material of the profile strip

Aluminyum

Side plate material

Aluminyum

Gross weight

1.900 g

Mechanical data - Dimensions

Width

100 mm

Height

260 mm

Length (L1)

240 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-20 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Electrical data

Switching element

anahtarın açıklamasına bakınız

Switching principle

anahtarın açıklamasına bakınız

Scope of delivery

Scope of delivery

Kanat profili

Mandallama

Scope of delivery of mounting material

Dayama profili

Yanal plakalar


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 9.04.2025 22:20