SET SL 300-0270
SET SL 300-0270
Downloads
- Robust design
- 2 Contacts
- Can be mounted on existing glue-spreading machines, veneering presses, etc.
- Various lengths available
Ordering data
Product type description |
SET SL 300-0270 |
Article number (order number) |
101181825 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Note (Ordering data) |
Not: Emniyet fonksiyonlu konum anahtarı teslimata dahil değildir. Aşağıdaki varyasyonlar mevcuttur: 1 kapatıcı (NO) / 1 açıcı (NC) T3K 335-11Z-U90 - metal mahfaza T3K 336-11Z-U90 - plastik mahfaza |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Material of the latching |
Plastik, termoplastik |
Material of the profile strip |
Aluminyum |
Side plate material |
Aluminyum |
Mechanical data - Dimensions
Width |
100 mm |
Height |
260 mm |
Length (L1) |
270 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Electrical data
Switching element |
anahtarın açıklamasına bakınız |
Switching principle |
anahtarın açıklamasına bakınız |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Kanat profili Mandallama |
Scope of delivery of mounting material |
Dayama profili Yanal plakalar |
Dil filtresi
Veri sayfası
Montaj ve kablolama talimatları
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.04.2025 11:08