BP 310-2 S
Ürün numarası:
101182287
BP 310-2 S
Ürün numarası:
101182287
Ordering data
Product type description |
BP 310-2 S |
Article number (order number) |
101182287 |
EAN (European Article Number) |
4030661317366 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Material |
Plastik |
Gross weight |
26 g |
Mechanical data - Dimensions
Width |
88 mm |
Height |
25 mm |
Depth |
13 mm |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutlu çizim çeşitli
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 30.04.2025 07:33