SE-SET VER.2.0 7M/9.5M SENSOR SET
Ürün numarası:
101182929
SE-SET VER.2.0 7M/9.5M SENSOR SET
Ürün numarası:
101182929
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
Ordering data
Product type description |
SE-SET VER.2.0 7M/9,5M SENSOR SET |
Article number (order number) |
101182929 |
EAN (European Article Number) |
4030661318486 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-91 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-91 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-34-91 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
General data
Gross weight |
265 g |
Mechanical data - Connection technique
Cable length, Transmitter |
7 m |
Cable length, Receiver |
9,5 m |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.08.2025 12:02