schmersal_s_icon.png

NZSO-V4A

Ürün numarası: 101183192

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • hygienic design
  • Protection class IP69K

Ordering data

Product type description

NZSO-V4A

Article number (order number)

101183192

EAN (European Article Number)

4030661484518

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-25

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-25

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-25

ETIM number, version 7.0

EC000624

ETIM number, version 6.0

EC000624

Approvals - Standards

Certificates

hygiene tested

General data

Versions

Labeling plate

Design

Small

Installation conditions (mechanical)

Self adhesive

Housing material

Paslanmaz çelik

Colour of the housing

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Gross weight

22 g

Ambient conditions

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 15.04.2025 08:24