schmersal_s_icon.png

NZSO2/V4A

Ürün numarası: 101183194

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • hygienic design
  • Protection class IP69K

Ordering data

Product type description

NZSO2/V4A

Article number (order number)

101183194

EAN (European Article Number)

4030661604459

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-25

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-25

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-25

ETIM number, version 7.0

EC000624

ETIM number, version 6.0

EC000624

General data

Versions

Labeling plate

Design

Large

Installation conditions (mechanical)

Self adhesive

Housing material

Paslanmaz çelik

Colour of the housing

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Gross weight

9 g

Mechanical data - Dimensions

Length

62,2 mm

Width

44,4 mm

Height

0,2 mm

Ambient conditions

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 10.09.2025 22:20