NSK/V4A/GB
Ürün numarası:
101183505
NSK/V4A/GB
Ürün numarası:
101183505
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- for pushbuttons and illuminated pushbuttons
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Ordering data
Product type description |
NSK/V4A/GB |
Article number (order number) |
101183505 |
EAN (European Article Number) |
4030661484525 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-25 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-25 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-25 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000624 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000624 |
General data
Versions |
Emergency stop protective collar |
Design |
with yellow shield |
Installation conditions (mechanical) |
Screw mounting |
Housing material |
Paslanmaz çelik |
Colour of the housing |
yellow AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Gross weight |
150 g |
General data - Features
Fully insulated |
Hayır |
Mechanical data
Mounting |
Vidalar |
Mechanical data - Dimensions
Length |
74 mm |
Width |
85 mm |
Height |
12 mm |
Ambient conditions
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 9.08.2025 11:20