schmersal_s_icon.png

NSK/V4A

Ürün numarası: 101184688

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • for pushbuttons and illuminated pushbuttons
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Ordering data

Product type description

NSK/V4A

Article number (order number)

101184688

EAN (European Article Number)

4030661482224

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-25

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-25

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-25

ETIM number, version 7.0

EC000624

ETIM number, version 6.0

EC000624

General data

Versions

Emergency stop protective collar

Design

without yellow shield

Installation conditions (mechanical)

Screw mounting

Housing material

Paslanmaz çelik

Colour of the housing

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Gross weight

100 g

General data - Features

Fully insulated

Evet

Mechanical data

Mounting

Vidalar

Mechanical data - Dimensions

Length

74 mm

Width

85 mm

Height

12 mm

Ambient conditions

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)



Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 4.09.2025 00:27