MKTA32/WKT-26
MKTA32/WKT-26
Downloads
- without Locking sleeve
- 2 Contacts
- Mounting depth 70 mm
- 2 switch position
- Mounting hole 22.3 mm
- Mounting Knurled nut
- up to 6 mm front plate thickness
Ordering data
Product type description |
MKTA32/WKT-26 |
Article number (order number) |
101186702 |
EAN (European Article Number) |
4030661604244 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Installation conditions (mechanical) |
gelişigüzel |
Material of the front ring |
Aluminyum - anotlu |
Material of the bellows |
Silikon |
Material thickness of the sealing bellows |
2 mm |
Colour of the front ring |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Colour of the bellows |
Siyah |
Gross weight |
120 g |
General data - Features
Return to zero position |
Evet |
External applications |
Evet |
Galvanically separated contact bridges |
Evet |
Probing possible |
Evet |
Number of auxiliary contacts |
2 |
Number of directions |
2 |
Number of normally open (NO) per direction |
1 |
Number of switch positions |
2 |
Number of switching stages |
2 |
Mechanical data
Latching position |
sol sağ |
Mechanical life, minimum |
1.000.000 Operations |
Actuating force, approx. |
11 N |
Mounting |
Tırtıllı somun |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,5 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mechanical data - Dimensions
Mounting depth |
70 mm |
Length of the actuator |
77 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1,5 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Diameter for the Installation to EN 60947-1 |
22.3 + 0.4 mm |
Spacing |
80 x 80 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 200 Hz, ile 20 g |
Restistance to shock |
110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
400 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
250 VAC |
Utilisation category AC-15 |
8 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
5 A |
Switching element |
Normalde açık kontakt (NO) / normalde açık kontakt (NO) |
Switching principle |
Yavaş hareket |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Note
Notice (switch position) |
Konum A,B |
Dil filtresi
Veri sayfası
Montaj ve kablolama talimatları
AB Uygunluk Beyanı
Veri sayfası (geçici PDF)
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutlu çizim çeşitli
Boyutlu çizim çeşitli
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 15.04.2025 17:06