EX-SHGV/B01/103+BOWR-2GD
EX-SHGV/B01/103+BOWR-2GD
Downloads
- Bottom-side locking cylinder
- Aluminium enlosure
- Ex-Zone 1 and 21
- Protection class IP65
- Guard locking device
- Metal enclosure
Ordering data
Product type description |
EX-SHGV/B01/103+BOWR-2GD |
Article number (order number) |
101199398 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Explosion protection
Explosion protection: regulations |
EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 60079-0 |
Explosion protection zones |
1 21 |
Explosion protection category |
2D |
Explosion protection designation |
D II 2GD Ex h 85°C X |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mekanik |
Housing material |
Aluminyum / Çelik kromlanmış |
Housing coating material |
boyanmış |
Material of the cylinder lock |
Çelik |
Colour of the housing |
Siyah |
Colour of the key |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Colour of key head |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Gross weight |
450 g |
General data - Features
Number of actuating directions |
4 |
Number of keys |
1 |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
100.000 Operations |
Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119 |
1.300 N |
Holding force Fmax, maximum |
1.750 N |
Latching force |
5 N |
Key number |
103 |
Mechanical data - Dimensions
Length |
90 mm |
Width |
40 mm |
Height |
103 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
Karşı son derece dirençli : 15 g / 10…200 Hz |
Other data
Note (applications) |
sürgülü emniyetli koruma kapısı kaldırılabilir koruma menteşeli emniyetli koruma |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Veri sayfası (geçici PDF)
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 27.04.2025 11:13