schmersal_s_icon.png

EX-SHGV/B01/105+BOWR-2GD

Ürün numarası: 101199400

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • Bottom-side locking cylinder
  • Aluminium enlosure
  • Ex-Zone 1 and 21
  • Protection class IP65
  • Guard locking device
  • Metal enclosure

Ordering data

Product type description

EX-SHGV/B01/105+BOWR-2GD

Article number (order number)

101199400

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Explosion protection

Explosion protection: regulations

EN ISO 80079-36

EN ISO 80079-37

EN IEC 60079-0

Explosion protection zones

1

21

Explosion protection category

2D

Explosion protection designation

D II 2GD Ex h 85°C X

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

mekanik

Housing material

Aluminyum / Çelik kromlanmış

Housing coating material

boyanmış

Material of the cylinder lock

Çelik

Colour of the housing

Siyah

Colour of the key

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Colour of key head

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Gross weight

450 g

General data - Features

Number of actuating directions

4

Number of keys

1

Mechanical data

Mechanical life, minimum

100.000 Operations

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

1.300 N

Holding force Fmax, maximum

1.750 N

Latching force

5 N

Key number

105

Mechanical data - Dimensions

Length

90 mm

Width

40 mm

Height

103 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

Karşı son derece dirençli : 15 g / 10…200 Hz

Other data

Note (applications)

sürgülü emniyetli koruma kapısı

kaldırılabilir koruma

menteşeli emniyetli koruma


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 3.05.2025 01:01