schmersal_s_icon.png

SHGV/ESS21S2/211/103

Ürün numarası: 101205739

Downloads

ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
Ürün tip tanımı:

SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5)


(1)
yokStandart kilitleme sistemi
ZMerkezi kilitleme sistemi-Kilitleme sistemi

(2)
yokStandart gümüş
/SRrenkli anahtar kafaları

(3)
xxxAnahtar numarası 100 … 999

(4)
oo/ooAnahtar başlığı rengi>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Buradan tüm renk kombinasyonları mümkündür.

(5)
1031 Normalde kapalı kontakt (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO)
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Use in applications without dangerous run-on movements resp. run-on movements less than the key transfer time
  • HS locking system-compatible versions possible
  • Key switch including mounting flange and contact element

Ordering data

Product type description

SHGV/ESS21S2/211/103

Article number (order number)

101205739

EAN (European Article Number)

4030661586694

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Versions

Tuş - selektör - ön plaka montajı

Installation conditions (mechanical)

gelişigüzel

Sealing type

Membranlar

Dudaklı contalar

Housing material

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner

Material of the cylinder lock

Çelik

Material of the front ring

Aluminyum

Colour of the cylinder lock

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Colour of the Contact element

Siyah

Colour of the front ring

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Colour of key head

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Gross weight

136 g

General data - Features

Latching

Evet

Fully insulated

Evet

Number of auxiliary contacts

1

Number of plunger

1

Number of switch positions

2

Mechanical data

Unlocking

Döner kilit açıcı

Key withdrawal position

Konum I

90°

Latching position

sağ

Mechanical lifetime, minimum

100.000 Operations

Mounting

Montaj flanşı

Tightening torque of the screw

0,6 Nm

Key number

211

Mechanical data - Connection technique

Termination

Vida bağlantısı M20 x 1.5

Cable section, minimum

0.5 mm², sağlam

0.5 mm², esnek

Cable section, maximum

2 x 1,5 mm²

2.5 mm², sağlam

2.5 mm², esnek

Note

Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Tightening torque of Clips

1 Nm

Mechanical data - Dimensions

Length x Width x Height

Yükseklik ile tuş (ve kontakt elemanı): 60 mm (119 mm)

Diameter of the front ring

29,5 mm

diameters for the cylinder lock

22 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Spacing

40 x 50 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Degree of protection of the switch rooms

IP40

Degree of protection of clips or terminals

IP20

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Restistance to shock

110 g / 4 ms

Resistant to vibration

Karşı son derece dirençli : 20 g / 10…200 Hz

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

400 V

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

8 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

5 A

Suitable for low-voltages

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Switching element

Normalde kapalı kontakt (NC) / Normalde açık kontakt (NO)

Switching principle

Yavaş hareket

Bounce duration, maximum

5 ms

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Material of the contacts, electrical

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 27.08.2025 12:26