IFL 30-384-11P-M20-1312
IFL 30-384-11P-M20-1312
Downloads
- Design 384
Ordering data
| Product type description |
IFL 30-384-11P-M20-1312 |
| Article number (order number) |
101215745 |
| EAN (European Article Number) |
4030661404042 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
General data
| Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
| Housing construction form |
Blok |
| Installation conditions (mechanical) |
bir hizada değil |
| Housing material |
Plastik |
General data - Features
| Integral system diagnostics, status |
Evet |
| Number of cable wires |
4 |
Mechanical data - Switching distances
| Nominal switching distance Sn |
30 mm |
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
| Length of cable |
2 m |
| Termination |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
| Cable section, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Mechanical data - Dimensions
| Length of sensor |
40 mm |
| Width of sensor |
55 mm |
| Height of sensor |
120 mm |
Ambient conditions
| Degree of protection |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
| Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
| Protection class |
II |
Electrical data
| Operating voltage |
10 ... 60 VDC |
| Type of voltage range |
DC |
| No-load supply current I0, typical |
5,5 mA |
| Rated operating voltage |
10 ... 60 VDC |
| Operating current |
400 mA |
| Switching element |
Normalde açık kontakt (NO) ve açıcı düzen (NC) (zıt anahtarlamalı) |
| Protection circuit integrated |
Endüktif girişim koruması ters kutuplamaya karşı koruma |
| Switching frequency, approx. |
50 Hz |
Electrical data - Digital Output
| Voltage drop Ud, maximum |
1,5 V |
| Current at Voltage drop Ud |
0,4 A |
| Design of control elements |
p-tipi |
Status indication
| Note (Integral System Diagnostics, status ) |
sarı LED |
Dil filtresi
Veri sayfası
Montaj ve kablolama talimatları
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
AB Uygunluk Beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.10.2025 01:50