schmersal_s_icon.png

BPS 36-1-2750

Ürün numarası: 101217280

Downloads

ePLAN Veri
SISTEMA Veri
  • Actuator and sensor on a mounting level

Ordering data

Product type description

BPS 36-1-2750

Article number (order number)

101217280

EAN (European Article Number)

4030661419459

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Housing material

Plastik

Gross weight

26 g

Note

Bir montaj kolu üzerindeki eyleyici ve sensör

General data - Features

Actuator and sensor on a mounting level

Evet

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

88 mm

Width of the actuator

25 mm

Height of the actuator

13 mm

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 30.04.2025 19:31