MP190-VD
Ürün numarası:
103009487
MP190-VD
Ürün numarası:
103009487
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- Mounting of the solenoid interlock and mounting plate on the inside for left-hinged doors
Ordering data
Product type description |
MP190-VD |
Article number (order number) |
103009487 |
EAN (European Article Number) |
4030661479125 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Gross weight |
40 g |
Note
Note (General) |
Mounting of the solenoid interlock and mounting plate on the inside for left-hinged doors |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 5.04.2025 23:52