schmersal_s_icon.png

A-S8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

Ürün numarası: 103013426

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
Ürün tip tanımı:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
AFabrika çıkışlı hazır kablo
AHTInterkonektör
AIEKablosuz konektör

(2)a
KKaplin
KKKaplin - kaplin
SKonektör
SSKonektör - konektör
SKKonektör - kaplin

(2)b
3P3-kutup
4P4-kutup
5P5-kutup
6P6-kutup
7P7-kutup
8P8-kutup
9P9-kutup
10P10-kutup
11P11-kutup
12P12-kutup
23P23-kutup
2P+PE2-kutup + PE
3P+PE3-kutup + PE

(3)
M8M8 / yuvarlak 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RMandal kilitleme
SVida kilitleme

(5)
Gdüz
Waçılı

(6)
Xyok
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5 m'lik değer aralığı1,5 m'lik değer aralığı
2M2 m
2.5M2,5 m'lik değer aralığı
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xyok
BKSiyah
GYGri
OGPortakal rengi

(8)
X-
1PVC
2PUR
3lastik
4Silikon
5PTFE

(9)
XNötr
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xyok
AA-Kodlama
BB-Kodlama

(11)
1yok
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VADiş/Tırtıllı somun malzemesi paslanmaz çelik (VA)

(14)
0750,75 mm² Kablo kesiti
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Pre-wired cable
  • 8-pole

Ordering data

Product type description

A-S8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

Article number (order number)

103013426

EAN (European Article Number)

4030661490861

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN IEC 61076-2-101

Gross weight

243 g

General data - Features

Halogen free

Evet

Cable drag chain suitable

Evet

Number of cable wires

8

Mechanical data

Tightening torque, maximum

1 Nm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

5 m

Number of cable wires

8

Wire cross-section

0,25 mm2

Cable diameter

5,9 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø-cable

Bending radius (repeated)

10 x Ø-cable

Colour of the Cable mantle

Black

Material of the Cable mantle

PUR

Mechanical data - connector side A

Connector typ

Male connector, M12

Design

straight

Connector coding

A

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

IP69

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-50 ... +90 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (drag chain)

-25 ... +60 °C

Electrical data

Thermal test current

2 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Operating current

2.000 mA

Pin assignment

PIN 1

Beyaz

PIN 2

Kahve rengi

PIN 3

yeşil

PIN 4

sarı

PIN 5

Gri

PIN 6

Pembe

PIN 7

Mavi

PIN 8

kırmızı

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 18.08.2025 05:59