EX-SVE3/106/106/106-24VDC
EX-SVE3/106/106/106-24VDC
Downloads
Product type description: EX-SVE(1)/(2)-24VDC |
(1) | |
1 | 1 key-operated selector switches |
2 | 2 key-operated selector switches |
3 | 3 key-operated selector switches |
(2) | |
... | Key number |
Ordering data
Product type description |
EX-SVE3/106/106/106-24VDC |
Article number (order number) |
103015378 |
EAN (European Article Number) |
4030661505114 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Approvals - Standards
Certificates |
ATEX (Konformitätserklärung) |
Explosion protection
Explosion protection: regulations |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Explosion protection category |
3D |
Explosion protection designation |
Ex tc IIIC T85°C Dc X |
Manufacturer declaration, zone |
22 |
General data
Standards |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
elektromekanik |
Housing material |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Colour of the housing |
Siyah AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Colour of the key |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Colour of key head |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Gross weight |
1.020 g |
General data - Features
Power to unlock |
Evet |
Manual release |
Evet |
Safety classification |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Position of the Key selector switch |
merkezlenmiş sol sağ |
Mechanical life, minimum |
100.000 Operations |
Key number |
106 |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,25 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mechanical data - Dimensions
Length |
144 mm |
Width |
96 mm |
Height |
169 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
2,5 kV |
Electrical data
Thermal test current |
4 A |
Rated control voltage |
24 VDC |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
4 A |
Electrical power consumption, maximum |
8,5 W |
Switching element |
Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC) |
Switching principle |
Yavaş hareket |
Material of the contacts, electrical |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Anahtar ve üçgen el aleti teslime dahildir (acil durumlar için 1 anahtar dahil): Anahtar ve üçgen el aleti teslime dahildir (acil durumlar için 1 anahtar dahil) |
Note
Note (General) |
See figure: Operating principle: key 1-3 in pos. 1. Magnet de-energised: key switch locked, NC closed, key not withdrawable |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2025 15:19