schmersal_s_icon.png

ACC-CGLD-AV-E1-M20-5

Ürün numarası: 103032139

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri

Ordering data

Product type description

ACC-CGLD-AV-E1-M20-5

Article number (order number)

103032139

EAN (European Article Number)

4030661527598

eCl@ss number, version 12.0

27-14-08-02

eCl@ss number, version 11.0

27-14-44-34

eCl@ss number, version 9.0

27-14-44-34

ETIM number, version 7.0

EC000441

ETIM number, version 6.0

EC000441

General data

Material

nikel kaplamalı pirinç

Gross weight

46 g

Mechanical data - Dimensions

Length

25 mm

Diameter

32 mm

Thread length of the screw

6 mm

Diameter, metric ISO thread with pitch indication

M20 x 1.5

Note

Note (General)

5 hole cable entry


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 23.02.2025 11:57