schmersal_s_icon.png

ACC-CGLD-AV-E2-M20-4

Ürün numarası: 103032141

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri

Ordering data

Product type description

ACC-CGLD-AV-E2-M20-4

Article number (order number)

103032141

EAN (European Article Number)

4030661527604

eCl@ss number, version 12.0

27-14-08-02

eCl@ss number, version 11.0

27-14-44-34

eCl@ss number, version 9.0

27-14-44-34

ETIM number, version 7.0

EC000441

ETIM number, version 6.0

EC000441

General data

Material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Gross weight

10 g

Mechanical data - Dimensions

Diameter

22,5 mm

Thread length of the screw

11 mm

Diameter, metric ISO thread with pitch indication

M20 x 1.5


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 23.02.2025 11:19