schmersal_s_icon.png

MP-AZM40

Ürün numarası: 103045324

Downloads

ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • Mounting plate set for solenoid interlock AZM40 and actuator AZM40-B1
  • Suitable for profile system widths of 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm and 60 mm

Ordering data

Product type description

MP-AZM40

Article number (order number)

103045324

EAN (European Article Number)

4030661564807

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Material

Paslanmaz çelik

Colour of the product

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Gross weight

283 g

Mechanical data - Dimensions

Width

40 mm

Height

80 mm

Depth

6 mm

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

2x fix mounting plate

Note

Note (General)

The universal mounting plate is suitable for profile system widths of 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm and 60 mm.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 23.04.2025 18:42