ACC-NRS-M5X12-CSS-60PCS
Ürün numarası:
103053838
ACC-NRS-M5X12-CSS-60PCS
Ürün numarası:
103053838
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
Ordering data
Product type description |
ACC-NRS-M5X12-CSS-60PCS |
Article number (order number) |
103053838 |
EAN (European Article Number) |
4030661635828 |
General data
Material |
çinko kaplı metal |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
M5X12 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Countersunk screw with one-way slot |
Property class |
8.8 |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
60x Sicherheitsschrauben |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 1.05.2025 03:43