ACC-DHS-U1-INS-RST-U-2
Ürün numarası:
103055438
ACC-DHS-U1-INS-RST-U-2
Ürün numarası:
103055438
- Actuator insert
- Incl. RST-U-2 actuator and attachment screw
- For use of the DHS-U1 in conjunction with safety sensor RSS260
Ordering data
Product type description |
ACC-DHS-U1-INS-RST-U-2 |
Article number (order number) |
103055438 |
EAN (European Article Number) |
4030661645889 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Gross weight |
14 g |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
1 x Torx Plus TX10x7 |
Tightening torque of the fixing screws |
0,3 Nm |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.07.2025 15:14