MS-BDF40-NHK
Ürün numarası:
103057000
MS-BDF40-NHK
Ürün numarası:
103057000
Emergency stop protective collar
Ordering data
Product type description |
MS-BDF40-NHK |
Article number (order number) |
103057000 |
EAN (European Article Number) |
4030661658995 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
General data
Versions |
Emergency stop protective collar |
Design |
protective collar |
Installation conditions (mechanical) |
Screw mounting |
Housing material |
Plastik |
Colour of the housing |
yellow |
Gross weight |
13 g |
Mechanical data
Mounting |
Vidalar |
Mechanical data - Dimensions
Length |
57 mm |
Width |
40 mm |
Height |
37,5 mm |
Ambient conditions
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 8.08.2025 02:08