schmersal_s_icon.png

PSC1-A-90-PROG-CABLE

Ürün numarası: 103057156

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • USB programming cable for programming and/or diagnosing the PSC1 control systems

Ordering data

Product type description

PSC1-A-90-PROG-CABLE

Article number (order number)

103057156

EAN (European Article Number)

4030661664903

Approvals - Standards

Certificates

TÜV

cULus

General data

Gross weight

42 g

Ambient conditions

Degree of protection

IP20

Scope of delivery

Scope of delivery

arayüz dönüştürücü
;-USB bağlantı kablosu tipi, dönüştürücünün PLC ile bağlanması için USB A-B<CR>- Dönüştürücünün yapı grubu ile bağlanması için 2 RJ10 fişli seri arayüz kablosu


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 26.02.2025 02:22