TQ 200-01
Ürün numarası:
151114531
TQ 200-01
Ürün numarası:
151114531
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- light alloy die-castingenclosure
- for suspended mounting
Ordering data
Product type description |
TQ 200-01 |
Article number (order number) |
151114531 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
hafif alaşım kokil döküm |
Gross weight |
706 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 Operations |
Note (B10D Normally open contact (NO)) |
10% Ie de ohmic kontakt yükü |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
1.000.000 Operations |
Actuating force, minimum |
36,8 N |
Actuating force, maximum |
44 N |
Actuating speed |
60 mm/min |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
3 m |
Termination |
Ekranlı kablo |
Wire cross-section |
1 mm2 |
Mechanical data - Dimensions
Width |
60 mm |
Height |
250 mm |
Depth |
32 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP54 |
Degree of protection of the control element |
IP67 |
Ambient temperature |
-40 ... +80 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Relative humidity, maximum |
93 % |
Note (Relative humidity) |
yoğuşmaz |
Resistance to vibrations |
10 - 150 Hz (0.5 mm / 5 g) |
Restistance to shock |
30 g |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
40 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
2,5 kV |
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
1 A |
Required rated short-circuit current |
1.000 A |
Switching element |
Açıcı düzen (NC) |
Switching principle |
Yavaş hareket |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Switch hareket şeması
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 22.04.2025 07:41