T2FH 232-40/40
T2FH 232-40/40
Ürün tip tanımı: T2FH 232-(1) |
(1) | |
11UEDR/11UEDR | 2 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
22UEDR/22UEDR | 3 Normalde açık kontakt (NO)/3 Normalde kapalı kontakt (NC) |
11/22UEDR | 3 Normalde açık kontakt (NO)/3 Normalde kapalı kontakt (NC) |
- 4 contacts per pedal
- Protective shield with wide opening
- double-pedal type
- 2 cable entries M25
- High level of stability
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Product type description |
T2FH 232-40/40 |
Article number (order number) |
151181589 |
EAN (European Article Number) |
4030661529011 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Aluminyum |
Housing coating material |
toz boya kaplamalı |
Material of the housing cover |
Aluminyum |
Material of the pedal |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Material of the protective shield |
Aluminyum |
Gross weight |
3.000 g |
General data - Features
Latching |
Evet |
Suitable for EMERGENCY-OFF |
Evet |
Protective shield |
Evet |
Probing possible |
Evet |
Number of pedals, NO |
4 |
Safety classification |
Standards |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000 Operations |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mechanical data - Dimensions
Width |
295 mm |
Height |
189 mm |
Depth |
274 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relative humidity, minimum |
30 % |
Relative humidity, maximum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
yoğuşmaz buzlanmaz |
Resistance to vibrations |
10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm / 5 g |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Required rated short-circuit current |
1.000 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching element |
Normalde açık kontakt (NO) |
Switching principle |
Yavaş hareket |
Maximale Schalthäufigkeit |
3.600 /h |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
CCC sertifikasyonu
Broşür
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Diyagram
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 9.10.2025 17:00