AZ 355-12ZK-2737
AZ 355-12ZK-2737
Downloads
- Metal enclosure
- Long life
- 3 cable entries M 20 x 1.5
- Universal coding
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
- Can be mounted on a flat surface
- High level of contact reliability with low voltages and currents
- Slotted holes for adjustment, circular holes for location
Ordering data
Product type description |
AZ 355-12ZK-2737 |
Article number (order number) |
151214734 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
General data
Housing material |
Aluminyum |
Housing coating material |
boyanmış |
Gross weight |
320 g |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 Operations |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
10.000.000 Operations |
Positive break travel |
10,7 mm |
Positive break force, minimum |
5 N |
Note (Positive break force) |
Bağlanmış her NC kontakt için |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
38 mm |
Width of sensor |
66,7 mm |
Height of sensor |
114 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
4 A |
Switching principle |
Yavaş hareket |
Material of the contacts, electrical |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Actuator must be ordered separately. |
Note
Note (General) |
By turning the head in 90° steps, 8 actuating planes are possible. A Torx T10 screwdriver is required for this purpose. Even when the screw is removed, the head is self-retaining. The switch can still not be tampered. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Çalışma prensibi
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.03.2025 20:59