Veri sayfası
AZM400Z-ST2-2P2P-E

AZM400Z-ST2-2P2P-E

  • Universal coding with RFID technology
  • 2 Connector M12, 8- and 5-poles
  • Guard locking monitored
  • 2 Diagnostic outputs
  • manual release
  • Electric manual release with auxiliary voltage
  • Bistable, motor-driven system
  • Clamping force 10.000
  • Release possible against lateral forces up to 300 N
  • PL e / cat. 4 / SIL 3 for interlocking and guard locking function
  • Two-channel input signal of the guard locking function
  • Operation on P/P- and P/N-switching outputs
  • High tolerance to door misalignment

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 14.04.2025 15:54