Veri sayfası
PS116-Z11-LR200-H200

PS116-Z11-LR200-H200

  • Pre-wired cable right, 2 m
  • Snap action 1 Normally open contact (NO) / 1 Opener (NC)
  • Thermoplastic enclosure
  • Symmetric enclosure
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Protection class IP66, IP67
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 9.09.2025 14:47