Veri sayfası
BNS-B20-12Z-ST-R

BNS-B20-12Z-ST-R

  • Connector M12 x 1, 8-pole
  • Thermoplastic enclosure
  • Non-contact safety switch
  • Does not protrude into the door opening
  • 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • Substitutes door-handle and safety switch, no further door fittings required
  • Modern and symmetric design
  • Tamper-proof because of integral coded safety sensor
  • Ergonomic operation
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • No protruding actuator
  • Simple mounting with 4 Screws

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 1.09.2025 08:39