Veri sayfası
HINGE SWITCH M. ZUS. TESFA/ST230.2/0

HINGE SWITCH M. ZUS. TESFA/ST230.2/0

  • 1 cable entries M 16 x 1.5
  • with fixed switching angle
  • 1 connector M 16 x 1.5, 10-pole
  • Metal enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • For left or right hinged doors
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Simple mounting, suitable for all conventional profile systems (30 … 60 mm)

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 6.05.2025 08:51