Veri sayfası
ACTUATOR AZ 335-B5-FLEX

ACTUATOR AZ 335-B5-FLEX

  • Particularly suitable for sliding doors
  • Compensates play of ± 5 mm in two axes

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 1.04.2025 04:27