Veri sayfası
AZ201-I2-SK-T-1P2P

AZ201-I2-SK-T-1P2P

  • Repeated individual coding with RFID technology
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • Thermoplastic enclosure
  • RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • Max. length of the sensor chain 200 m
  • Self-monitoring series-wiring
  • 3 LEDs to show operating conditions
  • Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm vertically and ± 3 mm horizontally
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • Intelligent diagnosis

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 4.04.2025 08:25