Veri sayfası
CSP 11-34-D-M-ST

CSP 11-34-D-M-ST

  • 1 x connector plug M12, 8-pole
  • Actuation from side
  • without On-site acknowledgment
  • NOTICE: Not available! (Replacement: RSS 36 I)
  • Thermoplastic enclosure
  • Electronic contact-free, coded system
  • Tampering protection by paired coding of sensor and actuator
  • Misaligned actuation possible
  • High repeat accuracy of the switching points
  • Max. length of the sensor chain 200 m
  • 2 short-circuit proof PNP safety outputs
  • Integral cross-short, wire-breakage and external voltage monitoring of the safety cables up to the control cabinet

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 14.09.2025 11:01