Veri sayfası
ZSD6/5M

ZSD6/5M

  • Thermoplastic enclosure
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Particularly fit for robot applications in accordance with the ANSI Robotics Standard
  • The redundant contact configuration enables signal processing using conventional safety relay modules
  • Contacts do not close upon reset (level 3 -> level 1)

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 2.04.2025 12:13