Veri sayfası
BN 20-RZ-M16

BN 20-RZ-M16

  • 1 Reed contakts
  • Non-contact principle
  • Long life
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • Aluminium enlosure
  • Actuating distance up to 50 mm depending on actuating magnet and version
  • Screw connection
  • Highly resistant to vibration
  • Available for actuation from front or side

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 9.04.2025 03:44