Veri sayfası
AZ/AZM201-B1-LTP0

AZ/AZM201-B1-LTP0

  • for left hinged doors
  • with Emergency exit
  • Actuators with return spring
  • Actuator for sliding guards
  • Tolerates up to max. 5 mm overtravel

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 6.04.2025 18:31