Veri sayfası
Z4V7H 332-11Y-M20-2138

Z4V7H 332-11Y-M20-2138

  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Metal enclosure
  • Wide range of alternative actuators
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • Large contact break
  • High repeat accuracy of the switching points
  • Gold-plated solid siver contacts
  • Magnetic-storage snap action system
  • Switching system separated from snap action system, providing constant switching point independent of conatct wear
  • Design to EN 50041
  • Lever angle adjustable in 10° steps

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 4.09.2025 03:22