Veri sayfası
SRB324LT 24V

SRB324LT 24V

  • Optional: Short-circuit recognition, Manual reset with edge detection in fail-safe circuit, Automatic reset function
  • Suitable for the signal processing of outputs with contact sensors
  • Suitable for signal processing of outputs connected to potentials (AOPDs), e.g. safety light grids/curtains
  • 3 safety contacts, STOP 0;
    2 safety contacts, STOP 1 (adjustable 1 … 30 s)
  • 3 Signalling outputs, 1 Auxiliary contact

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 19.04.2025 04:26