Veri sayfası
RSS 36-I1-D-ST

RSS 36-I1-D-ST

  • Individual coding with RFID technology
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • 1 x connector socket M12, 8-pole
  • Actuation from side
  • Thermoplastic enclosure
  • RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • Misaligned actuation possible
  • 27 mm x 108.2 mm x 35 mm
  • High repeat accuracy of the switching points
  • 2 short-circuit proof PNP safety outputs
  • Integral cross-short, wire-breakage and external voltage monitoring of the safety cables up to the control cabinet

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 25.02.2025 04:05