Veri sayfası
AZ 355-11ZK-M20

AZ 355-11ZK-M20

  • 3 cable entries M 20 x 1.5
  • LED version available
  • Metal enclosure
  • Long life
  • Universal coding
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Can be mounted on a flat surface
  • High level of contact reliability with low voltages and currents
  • Slotted holes for adjustment, circular holes for location

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 1.04.2025 05:43