Veri sayfası
SLB450-ER-1-ST-EH

SLB450-ER-1-ST-EH

  • Compact design With integral evaluation
  • Height range 75 m (Reserve up to 90 m)
  • Automatic start or restart interlock
  • Safe OSSD outputs to PLe
  • Sturdy metal enclosure with M12 connector or cable
  • Version with heater for outdoor applications down to –30°C
  • Set-up tool and diagnostic indication

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 12.04.2025 15:16