Veri sayfası
SLC 420-E/R0250-30-RFBSH

SLC 420-E/R0250-30-RFBSH

  • Protection class IP67
  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Resolution 14, 30 and 50 mm
  • Protection field height from 170 mm … 1770 mm

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 2.05.2025 11:42