335 Makara kolu 7H

335 Makara kolu 7H

  • Metal muhafaza
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • sadece pozisyonlama görevleri için
  • EN 50041 e uygun tasarım
Ürün tip tanımı:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZSusta hareketi
TYavaş hareket

(2)
SPiston S
RMakaralı kumanda çubuğu R
HMakara kolu H
10HMil kolu 10H
7HMakara kolu 7H
1KSapmalı makara kolu 1K
3KAçılı kollu makara 3K
RMSPirinç makara

(3)
3ince tasarım
55geniş tasarım

(4)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
022 Açıcı düzen (NC)
202 Normalde açık kontakt (NO) (LocalAnahtarın 2 NO kontaktları emniyet görevleri için değildir.)
01/011 Açıcı düzen (NC) sol / 1 Açıcı düzen (NC) sağ
121 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
033 Açıcı düzen (NC)

(5)
HSıralı kontaktlarla yavaş hareket
UEPozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket

(6)
G24LED' li

(7)
yokKablo girişi M20
M20Kablo girişi NPT 1/2"
NPTA-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.)
STB-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.)

(8)
2138Makara kolu 7H için emniyet fonksiyonlu konum anahtarları

(9)
1637altın kaplamalı kontaktlar
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Malzeme, kontaklar, elektrikli

Makara malzemesi

Aktüatör tork, minimum

T4V7H 335-02ZH

Ürün numarası 101082573

Position switch with safety function

Ürüne git

T4V7H 335-12Z-M20

Ürün numarası 101172022

Position switch with safety function

Ürüne git

Z4V7H 335-11Z-2079-1

Ürün numarası 151118889

Position switch with safety function

Ürüne git

Z4V7H 335-11Z-RVA-2622

Ürün numarası 151195401

Position switch with safety function

Ürüne git

Z4V7H 335-11Z-U180-M20-2079-1

Ürün numarası 151171730

Position switch with safety function

Ürüne git

T4V7H 335-20ZH

Ürün numarası 151082571

Ürüne git

Z4V7H 335-11Z-1637

Ürün numarası 151088173

Ürüne git

Z4V7H 335-11Z-U180

Ürün numarası 151091526

Ürüne git

Z4V7H 335-11Z-RMS-1637

Ürün numarası 151094266

Ürüne git

Z4V7H 335-11Z-M20

Ürün numarası 151161691

Ürüne git

T4V7H 335-03Z

Ürün numarası 151147375

Ürüne git

Z4V7H 335-02Z-RMS

Ürün numarası 151217130

Ürüne git